Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0122 - Klemmhebel mit Innengewinde
Stückliste
K0122.5122
BESTKIPP
Bestellnummer
K0122.5122
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
FARBE
Farbe
reinorange RAL 2004
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
5
X
Innengewinde
M 12
T
Höhe
23 mm
D
Durchmesser
23.0 mm
D1
Durchmesser
31.0 mm
D2
Durchmesser
32.0 mm
H
Höhe
49.0 mm
H1
Höhe
12.0 mm
H2
Höhe
31.5 mm
H3
Höhe
73.0 mm
H4
Höhe
77.5 mm
A
Länge
110 mm
A1
Länge
126.0 mm
B
Breite
15.0 mm
ZZ
Zähnezahl
26
GEW
Gewicht ca.
0.3222 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245085309
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.